0

Raumklimasensor Komfort für KNX System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2005 01
199,00
4010337130383
1/5
06
Reinweiß glänzend
2005 03
199,00
4010337130390
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2005 27
199,00
4010337130413
1/5
06
Anthrazit
2005 28
202,98
4010337130482
1/5
06
Farbe Alu (lackiert)
2005 26
206,96
4010337130505
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2005 005
206,96
4010337130512
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2005 015
206,96
4010337130529
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2005 600
216,91
4010337130536
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337130383
Art.-Nr. 2005 01VE 1/5
199,00 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337130390
Art.-Nr. 2005 03VE 1/5
199,00 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337130413
Art.-Nr. 2005 27VE 1/5
199,00 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337130482
Art.-Nr. 2005 28VE 1/5
202,98 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337130505
Art.-Nr. 2005 26VE 1/5
206,96 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337130512
Art.-Nr. 2005 005VE 1/5
206,96 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337130529
Art.-Nr. 2005 015VE 1/5
206,96 EURPS 06
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337130536
Art.-Nr. 2005 600VE 1/5
216,91 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler und neuer integrierten Multisensorik:
- Temperaturmessung: Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, verdrahteten Fühler, internen und verdrahteten Fühler oder internen und externen Fühler.
- Raumfeuchtigkeitsmessung: Messung der Raumluftfeuchtigkeit durch internen Fühler.
- Raumluftqualität: Messung der Raumluftqualität durch integrierten Luftqualitätssensor. Ausgabe der Messwerte für VOC, IAQ, eCO.
- Integrierte Tasterschnittstelle 4fach.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.

Merkmale

  • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
  • Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb, Luftfeuchtigkeit und Status der Luftqualität als konfigurierbare Ampel.
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler.
  • Anschluss eines externen Temperaturfühlers.
  • Taupunktermittlung und Alarmfunktion.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Boost-Funktion.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Reglernebenstelle

  • Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Raumtemperaturregler.
  • Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
  • Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

Integrierte Tasterschnittstelle 4fach

  • 4 potenzialfreie Eingänge für Taster, Schalter, Tür-/Fensterstatus, Leckage-/Betauungssensor, Impulszähler, Temperatursensor, Ausgang.
  • Szenennebenstellen und Wertgeberfunktionen (Temperatur, Helligkeit, Farbwerte RGBW).
  • Unterschiedliche Telegramme bei kurzem/langem Tastendruck.
  • Kurzschlussfeste, überlastgeschützte und verpolungssichere Ausgänge.

Logikfunktionen

  • 8 separate Logikfunktionen (UND, ODER, XOR, 1-Bit-auf-1-Byte, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter).
  • Eigene KNX Kommunikationsobjekte, Verarbeitung externer KNX Telegramme.
  • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
  • Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb, Luftfeuchtigkeit und Status der Luftqualität als konfigurierbare Ampel.
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler.
  • Anschluss eines externen Temperaturfühlers.
  • Taupunktermittlung und Alarmfunktion.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Boost-Funktion.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Reglernebenstelle

  • Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Raumtemperaturregler.
  • Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
  • Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

Integrierte Tasterschnittstelle 4fach

  • 4 potenzialfreie Eingänge für Taster, Schalter, Tür-/Fensterstatus, Leckage-/Betauungssensor, Impulszähler, Temperatursensor, Ausgang.
  • Szenennebenstellen und Wertgeberfunktionen (Temperatur, Helligkeit, Farbwerte RGBW).
  • Unterschiedliche Telegramme bei kurzem/langem Tastendruck.
  • Kurzschlussfeste, überlastgeschützte und verpolungssichere Ausgänge.

Logikfunktionen

  • 8 separate Logikfunktionen (UND, ODER, XOR, 1-Bit-auf-1-Byte, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter).
  • Eigene KNX Kommunikationsobjekte, Verarbeitung externer KNX Telegramme.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Anzahl der Eingänge4
AusgangsspannungDC 5 V SELV
Ausgangsstrommax. 3,2 mA
LED-Strom2,2 mA pro Ausgang
Länge Leitungssatz25 cm, verlängerbar auf max. 30 m
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Leitungssatz 5-adrig
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Raumklimasensor Komfort

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2005 ..

PDF, 4.1 MB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.96 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Raumklimasensor Komfort für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank