0

LED-dimmerinsats med vridbrytare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
0300 00
1364552
4010337300007
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 09/2026.


Ersättningsartikel:

EAN 4010337300007
Art.nr 0300 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 09/2026.


Ersättningsartikel:

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Omkoppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor och fassnitt-dimbara HV-LED-lampor.
  • Kortslutningsskydd med finsäkring.
  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)Typ. 3 till 40 W
Glödlampor20 till 200 W
HV-halogen20 till 200 W
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

LED-dimmerinsats med vridomkopplare

Bruksanvisning.

Art.nr 0300 00

PDF, 283.9 KB

Ladda ner
LED dimming insert with rotary on/off switch

EC Declaration of conformity

Art.nr 0300 00

PDF, 191.59 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen