Module variateur LED avec commutateur rotatif
0300 00
41,60
4010337300007
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 09/2026.Article suivant :
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 09/2026.Article suivant :
Caractéristiques Caractéristiques Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT et lampes LED HT dimmables en coupure de phase inductive. Protection contre les courts-circuits avec fusible pour faible intensité. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V CA, 50 Hz Puissance de raccordement à 25 °C Lampes LED HT (coupure de phase inductive) Type 3 jusqu’à 40 W Lampes à incandescence 20 à 200 W Halogène HT 20 à 200 W Profondeur de montage 32 mm Température ambiante -5°C à +45°C
Indications Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Téléchargements Mécanisme de variation à LED avec interrupteur rotatif Manuel d’utilisation.
Réf. 0300 00
PDF, 286.22 KB
LED dimming insert with rotary on/off switch EC Declaration of conformity
Réf. 0300 00
PDF, 191.59 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias