0

Led-dimmer-basiselement met draaischakelaar

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0300 00
-
4010337300007
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2026.


Opvolgartikel:

EAN 4010337300007
Artikelnr. 0300 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2026.


Opvolgartikel:

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen.
  • Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 40 W
Gloeilampen20 tot 200 W
HV-halogeen20 tot 200 W
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

LED-dimeenheid met uitdraaischakelaar

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 0300 00

PDF, 294.49 KB

Download
LED dimming insert with rotary on/off switch

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0300 00

PDF, 191.59 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase