0

LED-dimmeinnsats med dreieutkobling

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0300 00
4010337300007
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 09/2026.


Erstatningsartikkel:

EAN 4010337300007
Art.nr. 0300 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 09/2026.


Erstatningsartikkel:

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper og fasesnitt-dimmbare HV-LED-lamper.
  • Kortslutningsvern med finsikring.
  • Med skruklemmer.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 40 W
Glødelamper20 til 200 W
HV-halogenlamper20 til 200 W
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

LED-dimmeinnsats med dreiebryter til utkobling

Bruksanvisning.

Art.nr. 0300 00

PDF, 284.73 KB

Nedlasting
LED dimming insert with rotary on/off switch

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0300 00

PDF, 191.59 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase