System 3000 LED-dreiedimmeinnsats Basic RC
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Alternativt tilbehør
Vippebryter / Vippe-trykknapp
Egenskaper
Apparatet fungerer etter fasesnittprinsippet. Innkobling med lampeskånende mykstart. Trykk-/vendebryter for inkludering i vende- og krysskoblinger. Innstillbar min. lysstyrkeverdi. Innstillbar maks. lysstyrkeverdi. Elektronisk kortslutnings- og overbelastningsvern. Elektronisk overtemperaturvern. Ingen nøytralleder nødvendig.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | Ingen |
| Koblingsytelse ved 35 °C |
| HV-LED-lamper (faseavsnitt) | typ. 3 til 200 W |
| Glødelamper | 3 til 200 W |
| HV-halogenlamper | 3 til 200 W |
| elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt) | typ. 3 til 200 W |
| Ledningslengde |
| Last | maks. 100 m |
| Monteringsdybde | 24 mm |
| Montering | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C til +35 °C |
Merknader
Festeklør kan eventuelt ettermonteres (se tilbehør).
LED-dreiedimmeinnsats Basic RC
Bruksanvisning.
Art.nr. 2457 00
PDF, 385.25 KB
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2457 00
PDF, 163.72 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase