0

System 3000 LED-vriddimmerinnsats Basic RC

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2457 00
4010337131458
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337131458
Art.nr 2457 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Apparaten arbetar enligt fasstyrningsprincipen.
  • Tändning med lampvänlig softstart-funktion.
  • Tryck-/trappomkopplare för integration i trapp- och korskopplingar.
  • Justerbar minimiljusstyrka.
  • Justerbar maximiljusstyrka.
  • Elektroniskt kortslutnings- och överbelastningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Ingen neutralledare krävs.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
StandbyIngen
Ansluten belastning vid 35 °C
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)Typ. 3 till 200 W
Glödlampor3 till 200 W
HV-halogen3 till 200 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt)Typ. 3 till 200 W
Ledningslängd
Lastmax. 100 m
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur0 °C till +35 °C

Anmärkning

  • Fästklorna kan eftermonteras som tillval (se tillbehör).
Datablad

Anbudsunderlag

LED-vriddimmerinnsats Basic RC

Bruksanvisning.

Art.nr 2457 00

PDF, 384.55 KB

Ladda ner
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC

EC Declaration of conformity

Art.nr 2457 00

PDF, 163.72 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen