0

Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Basic RC

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2457 00
4010337131458
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337131458
Nr artykułu 2457 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Urządzenie pracuje na zasadzie odcinania fazy.
  • Włączanie z łagodnym rozruchem chroniącym źródła światła.
  • Przycisk/łącznik schodowy do włączania w obwodach schodowych i krzyżowych.
  • Regulowana jasność minimalna.
  • Regulowana jasność maksymalna.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Nie jest wymagany przewód neutralny.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniabrak
Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)zazw. 3 do 200 W
Żarówki3 do 200 W
Lampy halogenowe 230 V3 do 200 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy)zazw. 3 do 200 W
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod 0°C do +35°C

Wskazówki

  • Możliwość późniejszego doposażenia w opcjonalne uchwyty mocujące (patrz Akcesoria).
Arkusz danych

Oprogramowanie

Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED Basic RC

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2457 00

PDF, 389.75 KB

Do pobrania
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2457 00

PDF, 163.72 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych