0

Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ universal-utkoblingsvendebryter

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
med festeklør
3106 00
4010337038931
1/10/100
uten festeklør
3816 00
4010337038948
1/10

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

med festeklør
EAN 4010337038931
Art.nr. 3106 00VE 1/10/100
PS
uten festeklør
EAN 4010337038948
Art.nr. 3816 00VE 1/10
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde
3106 0032 mm
3816 0023 mm
Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil2,5 mm²
Nominell effekt
LEDi/CFLi100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Ytterligere koblinger

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Datablad


Programvare


Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Teknisk dokumentasjon

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer: Ny brytergenerasjon

Art.nr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 29.48 KB

Nedlasting
Combination options, connection options and functions
Teknisk dokumentasjon

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Art.nr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 1.45 MB

Nedlasting
Order directory for LED lighting elements
Teknisk dokumentasjon

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Art.nr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 29.65 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase