0

Mecanismo de regulación LED con interruptor giratorio

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0300 00
4010337300007
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 09/2026.


Artículo sucesor:

EAN 4010337300007
Ref. 0300 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 09/2026.


Artículo sucesor:

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión y lámparas LED de alta tensión regulables al principio de la fase.
  • Protección contra cortocircuitos con fusible de baja intensidad.
  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50 Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)típico de 3 hasta 40 W
Lámparas incandescentes20 a 200 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 200 W
Profundidad de instalación32 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Regulador de intensidad de luz integrado con interruptor giratorio

Manual de instrucciones.

Ref. 0300 00

PDF, 285.83 KB

Descarga
LED dimming insert with rotary on/off switch

EC Declaration of conformity

Ref. 0300 00

PDF, 191.59 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios