Ściemniacz podtynkowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 09/2026.Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 09/2026.Artykuł zamienny:
Cechy Cechy Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych i wysokonapięciowych lamp LED ze ściemniaczem fazowym. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe z bezpiecznikiem czułym. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50 Hz Moc przyłączeniowa przy 25°C Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy) typ. 3 do 40 W Żarówki 20 do 200 W Lampy halogenowe 230 V 20 do 200 W Głębokość montażu 32 mm Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Wskazówki W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Pliki do pobrania Wkładka ściemniająca LED z wyłącznikiem obrotowym Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 0300 00
PDF, 288.14 KB
LED dimming insert with rotary on/off switch EC Declaration of conformity
Nr artykułu 0300 00
PDF, 191.59 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych