0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m, Komfort BT System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5376 01
4010337050261
1
czysta biel z połyskiem
5376 03
4010337050537
1
czysta biel matowa
5376 27
4010337050612
1
antracytowy
5376 28
4010337050636
1
kolor aluminium (lakierowane)
5376 26
4010337050575
1
czarny matowy (lakierowany)
5376 005
4010337050650
1
szary matowy (lakierowany)
5376 015
4010337087304
1
stal szlachetna (lakierowana)
5376 600
4010337050674
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337050261
Nr artykułu 5376 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337050537
Nr artykułu 5376 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337050612
Nr artykułu 5376 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337050636
Nr artykułu 5376 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337050575
Nr artykułu 5376 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337050650
Nr artykułu 5376 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337087304
Nr artykułu 5376 015Op. 1
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337050674
Nr artykułu 5376 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Automatyczny tryb sygnalizacji (miganie).
  • Ręczny tryb sygnalizacji (miganie).

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość0, 25, 50, 75, 100 %
Stopień ochrony
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Czas opóźnieniaok. 10 s do 60 min
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 15 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 10 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 9 m
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.99 MB

Do pobrania
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych