0

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5376 01
131,19
4010337050261
1
02
blanc brillant
5376 03
131,19
4010337050537
1
02
blanc satiné
5376 27
131,19
4010337050612
1
02
anthracite
5376 28
134,19
4010337050636
1
02
teinte alu (laqué)
5376 26
138,93
4010337050575
1
02
noir mat (laqué)
5376 005
138,93
4010337050650
1
02
gris mat (laqué)
5376 015
138,93
4010337087304
1
02
acier inoxydable (laqué)
5376 600
147,51
4010337050674
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337050261
Réf. 5376 01UC 1
131,19 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337050537
Réf. 5376 03UC 1
131,19 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337050612
Réf. 5376 27UC 1
131,19 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337050636
Réf. 5376 28UC 1
134,19 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337050575
Réf. 5376 26UC 1
138,93 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337050650
Réf. 5376 005UC 1
138,93 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337087304
Réf. 5376 015UC 1
138,93 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337050674
Réf. 5376 600UC 1
147,51 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.
  • Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Fonction de temporisation.
  • Mode de signalement automatique (clignotant).
  • Mode de signalement manuel (clignotant).

Caractéristiques techniques

Angle de détection180°
Valeur de luminosité
Réglableenv. 5 à 500 lx
FixeFonctionnement de jour
Sensibilité0, 25, 50, 75, 100 %
Indice de protection
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Délai de temporisationenv. 10 s à 60 min
Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant15 m max.
Portée de chaque côté10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant10 m max.
Portée de chaque côté9 m max.
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-20°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Mode d'emploi.

Réf. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Téléchargement
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Réf. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias