0

Pilot RF 2x do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
antracytowy
5122 00
4010337017226
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

antracytowy
EAN 4010337017226
Nr artykułu 5122 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania.
  • Wskazanie stanu opcjonalnie za pośrednictwem oddzielnych 1-bitowych obiektów komunikacyjnych stanu.
  • Wskazanie wysyłania i potwierdzenia z możliwością wyłączenia.
  • Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Funkcja „przełączanie”

  • Funkcja klawisza lub przycisku.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).

Funkcja „ściemnianie”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (jaśniej – włączanie, ciemniej – wyłączanie).

Funkcja „żaluzja”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (podnoszenie, opuszczanie, przełączanie).
  • Możliwość parametryzacji czasu pomiędzy rozkazem krótkim i długim.

Funkcje „czujnik wartości” i „wtórnik sceny”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazu przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (wartości od 0 do 255, od 0 do 100 % lub numer sceny).
  • W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R
Tryb uruchamianiaTryb S
Napięcie znamionoweDC 3 V
Baterie1 x CR 2450N
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Moc nadawczamaks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Bateria
TypCR 2450N
Nr UN3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

  • Bateria znajduje się w zestawy.

Dalsze linki

System Gira KNX RF
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Nadajnik ręczny RF podwójny, Nadajnik ręczny RF poczwórny

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5122 00 5124 00

PDF, 248.66 KB

Do pobrania
KNX Radio remote control, 2-gang, 4-gang

Product database from ETS5.

Nr artykułu 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Do pobrania
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Nr artykułu 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Do pobrania
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Do pobrania
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5122 00

PDF, 281.67 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych