0

Transmisor portátil RF de 2 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
antracita
5122 00
4010337017226
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

antracita
EAN 4010337017226
Ref. 5122 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Función de confirmación, así como indicación de envío y estado mediante LED de dos colores (rojo/verde) por separado para cada tecla mediante función de indicación de 2 niveles.
  • Indicación de estado opcional mediante objetos de comunicación de estado de 1 bit por separado.
  • Indicación desconectable de envío y confirmación.
  • La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Función "Conmutación"

  • Función de tecla basculante o pulsación.
  • Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).

Función "Regulación"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (más luminosidad - encendido, menos luminosidad - apagado).

Función "Persiana"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (encendido, apagado, conmutación).
  • Tiempo parametrizable entre comando corto y largo.

Función "Transmisor de valores" y "Mecanismo auxiliar de escenario de luz"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (valores 0 a 255, 0 a 100 % o número de escenario).
  • Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento.

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R
Modo de puesta en marchaModo S
Tensión nominal3 V CC
Pilas1 x CR 2450N
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,3 MHz
Potencia de transmisiónMáx. 20 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Pila
TipoCR 2450N
N.º NU3091

Notas

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

Volumen de entrega

  • La pila está incluida en la entrega.

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

KNX Radioemisor manual RF de 2 elementos, de 4 elementos

Base de datos de productos a partir de ETS5.

Ref. 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Descarga
Radioemisor manual KNX RF de 2 elementos y de 4 elementos

Manual de instrucciones

Ref. 5122 00 5124 00

PDF, 248.12 KB

Descarga
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Ref. 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Descarga
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Descarga
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5122 00

PDF, 281.67 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios