RF fjärrkontroll 2knappars för KNX
antracit
5122 00
4010337017226
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion. Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt. Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av. Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
Funktionen "koppla"
Vipp- eller knappfunktion. Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktionen "dimra"
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).
Funktionen "persienn"
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING). Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.
Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100 % eller scennummer). Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.
Tekniska data
| KNX medium | RF1.R |
| Idrifttagningsläge | S-läge |
| Märkspänning | DC 3 V |
| Batterier | 1 x CR 2450N |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,3 MHz |
| Sändningseffekt | max. 20 mW |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Batteri |
| Typ | CR 2450N |
| UN-nr | 3091 |
Anmärkning
Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
Leveransen innehåller
Batteriet ingår i leveransen.
RF fjärrkontroll 2knapps, RF fjärrkontroll 4knapps
Bruksanvisning
Art.nr 5122 00
5124 00
PDF, 246.23 KB
KNX Radio remote control, 2-gang, 4-gang
Product database from ETS5.
Art.nr 5122 00
5124 00
ZIP, 225.24 KB
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang
Technical documentation
Art.nr 5122 00
5124 00
PDF, 10.05 MB
RF hand-held transmitter for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 5122 00
5124 00
PDF, 184.58 KB
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5122 00
PDF, 281.67 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen