0

Télécommande RF 2x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
anthracite
5122 00
105,01
4010337017226
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

anthracite
EAN 4010337017226
Réf. 5122 00UC 1
105,01 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Fonction de confirmation et affichage d'envoi et d'état via LED bicolore (rouge/vert) séparément pour chaque touche via la fonction d'affichage à 2 niveaux.
  • Affichage d'état en option via des objets de communication d'état 1 bit séparés.
  • Affichage d'envoi et de confirmation désactivable.
  • L'élaboration, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
  • Appareil sur piles.

Fonction "Commutation"

  • Fonction manette ou touche.
  • Instruction paramétrable par pression et relâchement des touches (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).

Fonction "Modulation"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (plus clair - MARCHE, plus foncé - ARRÊT).

Fonction "store"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION).
  • Paramétrage possible de la durée entre fonction brève et fonction longue.

Fonctions "transmetteur de valeur" et "fonction de poste auxiliaire d'ambiance d'éclairage"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (valeurs 0 à 255, 0 à 100 % ou numéro d'ambiance).
  • Pour poste secondaire d'ambiance : Fonction mémoire possible.

Caractéristiques techniques

KNX moyenRF1.R
Mode de mise en serviceMode S
Tension nominaleDC 3 V
Piles1 x CR 2450N
Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radio868,3 MHz
Puissance d’émissionmax. 20 mW
Portée (champ libre)env. 100 m
Batterie
TypeCR 2450N
N° UN3091

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Contenu de la livraison

  • La pile est comprise dans la livraison.

Liens supplémentaires

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

KNX Télécommande RF double, quadruple

Base de données de produits à partir d'ETS5.

Réf. 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Téléchargement
Télécommande KNX RF double et quadruple

Manuel d'utilisation

Réf. 5122 00 5124 00

PDF, 247.68 KB

Téléchargement
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Réf. 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Téléchargement
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Téléchargement
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5122 00

PDF, 281.67 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias