0

RF håndsender dobbel for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
antrasitt
5122 00
4010337017226
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

antrasitt
EAN 4010337017226
Art.nr. 5122 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
  • Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
  • Sende- og bekreftelsesvisning utkoblbar.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

  • Vippe- eller knappfunksjon.
  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
  • Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametreres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumRF1.R
OppstartsmodusS-Mode
Nominell spenningDC 3 V
Batterier1 x CR 2450N
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,3 MHz
Overføringskapasitetmaks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
Batteri
TypeCR 2450N
UN-nr.3091

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveransens innhold

  • Batteri er inkludert i leveringsomfanget.

Ytterligere koblinger

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad

Programvare

KNX RF håndsender 2-kanals og 4-kanals

Bruksanvisning

Art.nr. 5122 00 5124 00

PDF, 246.31 KB

Nedlasting
KNX RF håndsender 2-kanals, 4-kanals

Produktdatabase fra ETS5.

Art.nr. 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Nedlasting
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Art.nr. 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Nedlasting
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Nedlasting
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5122 00

PDF, 281.67 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase