Podłączenie czujnika zdalnego Gira (wartości predefiniowane) lub czujnika temperatury NTC lub łącznika, przycisku, czujnika wycieku i czujnika kondensacji.
Funkcja: reakcja na zamknięcie lub otwarcie (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ.) styku, wtórnik sceny (wywoływanie i zapisywanie), wysyłanie ciągu znaków (14 bajtów) i rozróżnianie długiego lub krótkiego naciśnięcia przycisku.
Właściwości wyświetlacza
Konfigurowalny kolorowy wyświetlacz z tekstem i/lub ikonami.
Możliwość wyboru 120 różnych ikon.
Jasność wyświetlacza regulowana w trybie normalnym i nocnym.
Możliwość ustawienia nastroju świetlnego przez podmenu.
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
Pobór prądu KNX
8 do 14 mA
Przyłącze KNX
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść
2
Długość zestawu przewodów
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 5 m
Klasa ochronności
III
Głębokość montażu
20,8 mm
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza
5 do 93% (bez kondensacji)
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.