0

Tastsensor 4.55 Plus enkel/3-dobbel for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
hvit
5015 003
4010337132172
1
svart
5015 050
4010337132196
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

hvit
EAN 4010337132172
Art.nr. 5015 003VE 1
PS
svart
EAN 4010337132196
Art.nr. 5015 050VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Tastsensor med integrert busskobler kan benyttes i variantene enkel / 3-dobbel eller dobbel / 4-dobbel, avhengig av det valgte vippesettet.
  • Tastsensor med integrert display for visning av funksjoner og status.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Integrert temperatur- og fuktighetssensor.
  • Integrert nærværsensor, sender et telegram når noen kommer i nærheten.
  • Integrerte orienterings-LED.
  • Alarmmelding med lyd og varselsmelding (tekst).
  • Brukerdefinerte farger for tekst og ikoner.
  • Skjermsparer med mulighet for visning av opptil fire elementer (klokkeslett, dato osv.) på skjermen.

Vippefunksjon

  • Bryter (PÅ, AV, OM), dimming, scene-underenhet, persienne og regulatorunderenhet.
  • Skille mellom langt og kort knappetrykk.
  • Dimmemodus, start/stopp eller trinnvis dimming.
  • Åpne/lagre scener.
  • Regulatorunderenhet for omkobling av driftsmodus (komfort, standby, natt) eller justering av nominell verdi.

Knappfunksjon

  • Bryter (på, av, om), dimming, RGB-kobling / sende verdi, RGBW-kobling / sende verdi, fargetemperaturomstilling / sende verdi, verdigiver, scene-underenhet, persienne, skiftregister, 4-kanals betjening og fargetemperaturtilpasning.
  • Dimming av fargetemperatur, denne funksjonen er bare tilgjengelig ved dobbel, 3-dobbel og 4-dobbel tastsensor.
  • RGB-dimming. Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved 3-dobbel og 4-dobbel tastsensor.
  • RGBW-dimming. Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved 4-dobbel tastsensor.
  • Skille mellom langt og kort knappetrykk.
  • Dimmemodus, start/stopp eller trinnvis dimming.
  • Åpne/lagre scener.
  • Verdigiver (1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

To potensialfrie kontakter

  • Tilkobling av en Gira-fjernføler (fordefinerte verdier) eller en NTC-temperaturføler eller bryter, trykknapp, lekkasjesensor eller kondenssensor.
  • Funksjon: Reaksjon ved lukking eller åpning (på, av, om) av kontakten, scene-underenhet (åpne/lagre), sending av tegnrekke (14 bytes) og skille mellom langt og kort knappetrykk.

Displayegenskaper

  • Konfigurerbart fargedisplay med tekst og/eller ikoner.
  • 120 forskjellige ikoner til utvalg.
  • Displaylysstyrke kan stilles inn i normalmodus/nattmodus.
  • Lysatmosfære kan stilles inn via undermeny.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger2
Lengde ledningssett25 cm, kan forlenges til maks. 5 m
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde20,8 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 93 % (ingen kondens)

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • 3-tråds ledningssett inkludert i leveringsomfanget.
  • Bærering inkludert i leveringsomfanget.

Mål

Bredde76,80 mm
Høyde76,80 mm
Dybde20,80 mm
Datablad

Programvare

Tastsensor 4.55 Plus for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.55 Plus 1-gang / 3-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5015 003 5015 050

PDF, 174.85 KB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.55 Plus 1-gang / 3-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5015 003 5015 050

PDF, 237.22 KB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5015 .. 5016 ..

PDF, 2.63 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Product database from ETS5.7.7

Art.nr. 5015 .. 5016 ..

ZIP, 1.68 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase