Aansluiting van een Gira externe voeler (vooraf gedefinieerde waarden) of een NTC-temperatuursensor of schakelaar, drukknop, lekkagesensor en condensatiesensor.
Functie: reactie bij het sluiten of openen (AAN, UIT, OM) van het contact, scène-extensie (oproepen/opslaan), verzenden van een tekenreeks (14 bytes) en onderscheid tussen lang en kort drukken op toetsen.
Displayeigenschappen
Configureerbaar kleurendisplay met tekst en/of pictogrammen.
120 verschillende pictogrammen beschikbaar.
Displaylichtsterkte instelbaar in normale/nachtmodus.
Instelling van de lichtambiance mogelijk via submenu.
Technische gegevens
KNX medium
TP256
Stroomverbruik KNX
8 tot 14 mA
Aansluiting KNX
Aansluit- en aftakklem
Aaantal ingangen
2
Lengte leidingset
25 cm, tot max. 5 m te verlengen
Beschermingsklasse
III
Inbouwdiepte
20,8 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid
5 tot 93% (niet-condenserend)
Let op
Compatibel met KNX Data Secure.
Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.