0

Tastsensor 4.55 Plus 1x / 3x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
5015 003
180,00
4010337132172
1
46
noir
5015 050
180,00
4010337132196
1
46

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337132172
Réf. 5015 003UC 1
180,00 EURSP 46
noir
EAN 4010337132196
Réf. 5015 050UC 1
180,00 EURSP 46

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Tastsensor avec coupleur de bus intégré utilisable comme variante 1x / 3x ou 2x / 4x en fonction des jeux de bascules sélectionnés.
  • Tastsensor avec écran intégré pour la représentation des fonctions et de l’état.
  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Capteur d’humidité et de température intégré.
  • Capteur de proximité intégré, envoi d’un télégramme à l’approche.
  • LED d’orientation intégrée.
  • Message d’alarme avec signal sonore et avertissement (texte).
  • Couleurs personnalisées pour le texte et les icônes.
  • Écran de veille avec possibilité d’afficher jusqu’à quatre éléments (heure, date, etc.) sur l’écran.

Fonction de bascule

  • Interrupteur (marche, arrêt, commutation), variation, commande déportée de scénarios, store et poste secondaire de régulateur.
  • Distinction entre pression longue ou courte sur le bouton.
  • Mode variation, marche/arrêt ou variation par niveaux.
  • Appel/enregistrement de scénarios.
  • Poste secondaire de régulateur pour la commutation du mode de fonctionnement (confort, veille, nuit) ou l’adaptation des valeurs de consigne.

Fonction de touche

  • Interrupteur (marche, arrêt, commutation), variation, commutation RVB/envoi de valeur, commutation RVBW / envoi de valeur, commutation de température de couleur / envoi de valeur, transmetteur de valeur, commande déportée de scénarios, store, registre à décalage, commande à 4 canaux et adaptation de la température de couleur.
  • Variation de température de couleur : cette fonction n’est disponible que sur les Tastsensors 2x, 3x et 4x.
  • Variation RVB. Cette fonction n’est disponible que sur les Tastsensors 3x et 4x.
  • Variation RVBW. Cette fonction n’est disponible que sur le Tastsensor 4x.
  • Distinction entre pression longue ou courte sur le bouton.
  • Mode variation, marche/arrêt ou variation par niveaux.
  • Appel/enregistrement de scénarios.
  • Transmetteur de valeur (1 bit, 2 bits, 4 bits, 1 octet, 2 octets, 4 octets)

Deux contacts sans potentiel

  • Raccordement d’un capteur externe Gira (valeurs prédéfinies) ou d’un capteur de température NTC ou d’un interrupteur, d’un bouton-poussoir, d’un capteur de fuite et d’un capteur de condensation.
  • Fonction : réaction lors de la fermeture ou de l’ouverture (marche, arrêt, commutation) du contact, commande déportée de scénarios (appel/enregistrement), envoi d’une chaîne de caractères (14 octets) et distinction entre pression longue ou courte sur le bouton.

Propriétés de l’écran

  • Écran couleur configurable avec texte et/ou icônes.
  • 120 icônes différentes au choix.
  • Luminosité de l’écran réglable en mode normal/nuit.
  • Réglage de l’ambiance lumineuse possible via sous-menu.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Courant absorbé KNX8 à 14 mA
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Nombre d'entrées2
Longueur du jeu de câbles25 cm, extensible à maximum 5 m
Classe de protectionIII
Profondeur de montage20,8 mm
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative5 à 93 % (sans condensation)

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Jeu de câbles à 3 fils compris dans la livraison.
  • Anneau de support compris dans la livraison.

Dimensions

Largeur76,80 mm
Hauteur76,80 mm
Profondeur20,80 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Tastsensor 4.55 Plus pour KNX

Mode d’emploi.

Réf. 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.55 Plus 1-gang / 3-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 5015 003 5015 050

PDF, 174.85 KB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.55 Plus 1-gang / 3-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5015 003 5015 050

PDF, 237.22 KB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Technical documentation.

Réf. 5015 .. 5016 ..

PDF, 2.63 MB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Product database from ETS5.7.7

Réf. 5015 .. 5016 ..

ZIP, 1.68 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias