Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco
EAN 4010337132172
Cod. art. 5015 003Conf. 1
190,44 EURPS 46
nero
EAN 4010337132196
Cod. art. 5015 050Conf. 1
190,44 EURPS 46
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sensore tattile con accoppiatore bus integrato utilizzabile come variante a 1 modulo/3 moduli o 2 moduli/4 moduli, a seconda del set di bilancieri selezionato.
Sensore tattile con display integrato per la rappresentazione di funzioni e stato.
Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
Sensore di temperatura e umidità integrato.
Sensore di prossimità integrato, invio di un telegramma all’avvicinamento.
LED di orientamento integrato.
Messaggio di allarme con segnale acustico e messaggio di avviso (testo).
Colori personalizzati per testo e icone.
Screen saver con la possibilità di visualizzare sul display fino a quattro elementi (ora, data, ecc.).
Funzione bilanciere
Interruttore (ON, OFF, UM), regolazione dell’intensità, apparecchio derivato per scene, veneziana e apparecchio derivato per la regolazione.
Distinzione tra pressione lunga o breve del tasto.
Modalità di regolazione dell’intensità, avvio/arresto o regolazione dell’intensità in livelli.
Richiamo/salvataggio scene.
Apparecchio derivato regolatore della modalità di funzionamento (Komfort, standby, notte) o adattamento del valore nominale.
Funzione tasti
Interruttore (ON, OFF, UM), regolazione dell’intensità, commutazione RGB/invio del valore, commutazione RGBW/invio del valore, commutazione temperatura colore/invio del valore, encoder, apparecchio derivato per scene, veneziana, registro a scorrimento, funzionamento a 4 canali e regolazione della temperatura del colore.
Regolazione della temperatura colore: questa funzione è disponibile solo con i sensori tattili a 2, 3 o 4 moduli.
Regolazione RGB. Questa funzione è disponibile solo per i sensori tattili a 3 e 4 moduli.
Regolazione della luce RGBW. Questa funzione è disponibile solo per il sensore tattile a 4 moduli.
Distinzione tra pressione lunga o breve del tasto.
Modalità di regolazione dell’intensità, avvio/arresto o regolazione dell’intensità in livelli.
Collegamento di un sensore remoto Gira (valori predefiniti) o di un sensore di temperatura NTC o interruttore, pulsante, sensore di perdite e sensore condensa.
Funzione: risposta alla chiusura o all’apertura (ON, OFF, UM) del contatto, apparecchio derivato per scene (richiamo/salvataggio), invio di una stringa (14 byte) e distinzione tra pressione lunga o breve del tasto.
Caratteristiche del display
Display a colori configurabile con testo e/o icone.
120 diverse icone selezionabili.
Luminosità del display regolabile in modalità normale/notturna.
Impostazione dell’ambiente luminoso possibile tramite il sottomenu.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Corrente assorbita KNX
da 8 a 14 mA
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Numero di ingressi
2
Lunghezza del set di cavi
25 cm, allungabile fino a max 5 m
Classe di protezione
III
Profondità di montaggio
20,8 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’aria
da 5 a 93% (senza condensa)
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.