0

Sensor táctil 4.55 Plus de 1 elemento / 3 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
5015 003
4010337132172
1
negro
5015 050
4010337132196
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337132172
Ref. 5015 003Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro
EAN 4010337132196
Ref. 5015 050Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Sensor táctil con acoplador de bus integrado como variante de uso de 1 elemento / 3 elementos o 2 elementos / 4 elementos, en función de los juegos de teclas basculantes seleccionados.
  • Sensor táctil con pantalla integrada para la representación de funciones y estado.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Sensor de temperatura y humedad integrado.
  • Sensor de proximidad integrado, envío de un telegrama al aproximarse.
  • LED de orientación integrado.
  • Mensaje de alarma con sonido y mensaje de advertencia (texto).
  • Colores personalizados para texto e iconos.
  • Protector de pantalla con la posibilidad de mostrar hasta cuatro elementos (hora, fecha, etc.) en la pantalla.

Función de tecla basculante

  • Interruptor (conexión, desconexión, conmutación), atenuación, extensión de escena, persiana veneciana y dispositivo auxiliar del regulador.
  • Diferencia entre pulsación de botón larga o breve.
  • Modo de atenuación, arranque-parada o atenuación en niveles.
  • Activar/guardar escenarios.
  • Dispositivo auxiliar del regulador para conmutación de modo de funcionamiento (confort, stand by, noche) o adaptación del valor nominal.

Función de tecla

  • Interruptor (conexión, desconexión, conmutación), atenuación, valor de conmutación/envío RVA, conmutación/envío de valor RVAB, conmutación de temperatura cromática/envío de valor, transmisor de valores, extensión de escena, persiana veneciana, registro de deslizamiento, control de 4 canales y ajuste de la temperatura cromática.
  • Atenuar la temperatura cromática, esta función solo está disponible en los sensores táctiles de 2 elementos, 3 elementos y 4 elementos.
  • Atenuación RVA. Esta función solo está disponible en los sensores táctiles de 3 elementos y 4 elementos.
  • Atenuación RVAB. Esta función solo está disponible en el sensor táctil de 4 elementos.
  • Diferencia entre pulsación de botón larga o breve.
  • Modo de atenuación, arranque-parada o atenuación en niveles.
  • Activar/guardar escenarios.
  • Transmisor de valores (1 bit, 2 bits, 4 bits, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes)

Dos contactos libres de potencial

  • Conexión de una sonda a distancia Gira (valores predefinidos) o una sonda de temperatura NTC o interruptor, pulsador, sensor de fugas y sensor de condensación.
  • Función: Reacción al cerrar o abrir (conexión, desconexión, conmutación) el contacto, extensión de escena (activar/guardar), envío de una cadena de caracteres (14 bytes) y distinción entre pulsación de botón larga o breve.

Propiedades de pantalla

  • Pantalla en color configurable con texto y/o iconos.
  • Se pueden seleccionar 120 iconos diferentes.
  • El brillo de la pantalla se puede ajustar en el modo normal/nocturno.
  • Es posible ajustar la iluminación mediante el submenú.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Número de entradas2
Longitud del juego de cables25 cm, prolongable a un máximo de 5 m
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación20,8 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 93 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Juego de cables de 3 hilos incluido en la entrega.
  • Anillo de fijación incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchura76,80 mm
Altura76,80 mm
Profundidad20,80 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor táctil 4.55 Plus para KNX

Instrucciones de uso.

Ref. 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Descarga
Pushbutton sensor 4.55 Plus 1-gang / 3-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5015 003 5015 050

PDF, 174.85 KB

Descarga
Pushbutton sensor 4.55 Plus 1-gang / 3-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5015 003 5015 050

PDF, 237.22 KB

Descarga
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Technical documentation.

Ref. 5015 .. 5016 ..

PDF, 2.63 MB

Descarga
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Product database from ETS5.7.7

Ref. 5015 .. 5016 ..

ZIP, 1.68 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios