0

Złącze mediów RF Multi /  TP do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5114 00
4010337133254
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337133254
Nr artykułu 5114 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Złącze między przewodowymi urządzeniami KNX (TP) a bezprzewodowymi produktami radiowymi KNX RF Multi i Ready.
  • Wiele funkcji do rozbudowy istniejących instalacji o urządzenia KNX RF lub do integracji w nowych budynkach.
  • Obsługuje różne warianty KNX RF, włącznie z KNX RF Ready, KNX RF+ oraz KNX RF Multi.
  • Łączy urządzenia KNX z i bez funkcji KNX Secure.
  • Umożliwia komunikację pomiędzy KNX RF Ready, KNX RF+ oraz RF Multi.
  • Umożliwia zastosowanie w formie łącznika obszarów, linii lub segmentów.
  • KNX Security Proxy.
  • Możliwe zastosowanie jako wzmacniacz w celu rozszerzenia zasięgu radiowego.
  • LED do kompleksowych funkcji instalacyjnych i diagnostycznych.
  • Opcjonalnie umożliwia bezpieczne programowanie wyłącznie przez TP, co czyni go idealnym do zastosowań w przestrzeniach ogólnodostępnych.
  • Możliwość aktualizacji i uaktualniania przez KNX TP i KNX RF.
  • Obsługuje komunikację KNX Data Secure.
  • Z możliwością konfiguracji w ETS6 dla KNX RF Multi lub KNX RF Ready.
  • Z możliwością konfiguracji w ETS5 dla KNX RF Ready.
  • Telegramy KNX Data Secure mogą być przetwarzane i w trybie KNX RF Ready (ETS5) filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami.
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5).

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R, RF1.M (od ETS6), TP1-256
Tryb uruchamianiaTryb S
ZasilanieZ magistrali KNX lub 24 V SELV
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready)868,3 MHz
Moc nadawczamaks. 25 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Karta Secure z danymi dla KNX Secure.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Złącze mediów RF Multi / TP do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5114 00

PDF, 711.98 KB

Do pobrania
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Do pobrania
RF Multi/TP media coupler for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 5114 00

PDF, 1.58 MB

Do pobrania
RF Multi/TP media coupler for KNX

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Nr artykułu 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Do pobrania
RF Multi/TP media coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5114 00

PDF, 164.64 KB

Do pobrania
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5114 00

PDF, 209.64 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych