0

Coupleur de média RF Multi/TP pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5114 00
296,29
4010337133254
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337133254
Réf. 5114 00UC 1
296,29 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Interface entre les produits KNX (TP) câblés et les produits radio KNX RF Multi et Ready.
  • Fonctions étendues pour l’extension d’installations existantes ou l’intégration dans des constructions neuves avec des appareils KNX RF.
  • Prise en charge des variantes KNX RF, KNX RF Ready, KNX RF+ et KNX RF Multi.
  • Communication entre appareils KNX avec et sans KNX Secure.
  • Communication possible entre KNX RF Ready, KNX RF+ et RF Multi.
  • Fonctionne comme coupleur de zone, de ligne ou de segment.
  • Proxy de sécurité KNX.
  • Fonctionne comme répéteur pour étendre la portée radio.
  • LED d’installation et de diagnostic.
  • Programmation sécurisée possible uniquement via TP, idéale pour les lieux publics.
  • Mises à jour et évolutions possibles via KNX TP et KNX RF.
  • Prise en charge de la communication KNX Data Secure.
  • Configurable dans l’ETS6 pour KNX RF Multi ou KNX RF Ready.
  • Configurable dans l’ETS5 pour KNX RF Ready.
  • Les télégrammes KNX Data Secure peuvent être filtrés, transmis ou bloqués selon les réglages en mode RF Ready (ETS5).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5).

Caractéristiques techniques

KNX moyenRF1.R, RF1.M (à partir de l’ETS6), TP1-256
Mode de mise en serviceMode S
Alimentation en tensionPar bus KNX ou 24 V SELV
Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radio (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Fréquence radio (KNX RF Ready)868,3 MHz
Puissance d’émissionmax. 25 mW
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Carte Secure avec données KNX Secure.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Coupleur de média RF Multi/TP pour KNX

Mode d'emploi.

Réf. 5114 00

PDF, 706.17 KB

Téléchargement
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Téléchargement
RF Multi/TP media coupler for KNX

Technical documentation.

Réf. 5114 00

PDF, 1.58 MB

Téléchargement
RF Multi/TP media coupler for KNX

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Réf. 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Téléchargement
RF Multi/TP media coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5114 00

PDF, 164.64 KB

Téléchargement
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5114 00

PDF, 209.64 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias