RF Multi/TP mediaomkopplare för KNX
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Systemenhet för dörrkommunikation
Egenskaper
Gränssnitt mellan trådbundna KNX-produkter (TP) och trådlösa KNX RF Multi- och RF Ready-produkter. Mångsidiga funktioner för att utöka befintliga anläggningar med KNX RF-enheter eller för integration i nybyggnationer. Stöder olika KNX RF-varianter, inklusive KNX RF Ready, KNX RF+ och KNX RF Multi. Kopplar samman KNX-enheter med och utan KNX Secure. Möjliggör kommunikation mellan KNX RF Ready, KNX RF+ och RF Multi. Kan användas som områdes-, linje- eller segmentkopplare. Kan användas som repeater för att utöka radiotäckningen. LED för omfattande installations- och diagnostikfunktioner. Möjlighet till säker programmering enbart via TP och därför idealisk för användning i offentligt tillgängliga miljöer. Kan uppdateras och uppgraderas via KNX TP och KNX RF. Stöd för KNX Data Secure-kommunikation. Kan konfigureras i ETS6 för KNX RF Multi eller KNX RF Ready. Kan konfigureras i ETS5 för KNX RF Ready. KNX Data Secure-telegram kan bearbetas och, i KNX RF Ready-drift (ETS5), filtreras, vidarebefordras eller blockeras enligt inställningarna. Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).
Tekniska data
| KNX medium | RF1.R, RF1.M (från ETS6), TP1-256 |
| Idrifttagningsläge | S-läge |
| Spänningsförsörjning | Matning från KNX-buss eller 24 V SELV |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Radiofrekvens (KNX RF Multi) | 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz |
| Radiofrekvens (KNX RF Ready) | 868,3 MHz |
| Sändningseffekt | max. 25 mW |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Secure Card med data för KNX Secure.
RF Multi/TP mediakopplare för KNX
Bruksanvisning.
Art.nr 5114 00
PDF, 706.17 KB
KNX RF Multi
System documentation
RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical documentation.
Art.nr 5114 00
PDF, 1.58 MB
RF Multi/TP media coupler for KNX
ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device
Art.nr 5114 00
ZIP, 1.01 MB
RF Multi/TP media coupler for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 5114 00
PDF, 164.64 KB
RF Multi/TP media coupler for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5114 00
PDF, 209.64 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen