Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337133254
Cod. art. 5114 00Conf. 1
296,29 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Interfaccia tra prodotti KNX (TP) cablati e prodotti radio KNX RF Multi e Ready.
Funzioni versatili per l'ampliamento con apparecchi KNX RF di impianti esistenti o per l'integrazione in edifici nuovi.
Supporta diverse varianti KNX RF, tra cui KNX RF Ready, KNX RF+ e KNX RF Multi.
Collega apparecchi KNX con e senza KNX Secure.
Consente la comunicazione tra KNX RF Ready, KNX RF+ e RF Multi.
Utilizzabile come accoppiatore di area, di linea o di segmento.
KNX Security Proxy.
Utilizzabile come ripetitore per l'estensione del raggio di copertura.
LED per tutta una serie di funzioni di installazione e diagnosi.
Consente, come opzione, la programmazione sicura solo tramite TP, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti aperti al pubblico.
Update e upgrade possibili tramite KNX TP e KNX RF.
Supporta la comunicazione KNX Data Secure.
Configurabile nell’ETS6 per KNX RF Multi o KNX RF Ready.
Configurabile nell’ETS5 per KNX RF Ready.
I telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e, in modalità KNX RF Ready (ETS5), possono essere filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni.
Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).
Dati tecnici
Supporto KNX
RF1.R, RF1.M (a partire da ETS6), TP1-256
Modalità di messa in servizio
S-Mode
Alimentazione di tensione
Da bus KNX o 24 V SELV
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale (KNX RF Multi)
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Frequenza del segnale (KNX RF Ready)
868,3 MHz
Potenza di trasmissione
max. 25 mW
Portata (campo libero)
circa 100 m
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.