0

RF Multi/TP mediakoppelaar voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5114 00
296,29
4010337133254
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337133254
Artikelnr. 5114 00VE 1
EUR 296,29PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Interface tussen KNX producten (TP) met vaste bedrading en draadloze KNX RF Multi- en Ready-producten
  • Veelzijdige functies voor uitbreiding met KNX RF-apparaten van bestaande installaties of voor integratie in nieuwbouw.
  • Ondersteunt verschillende KNX RF-varianten, waaronder KNX RF Ready, KNX RF+ en KNX RF Multi.
  • Verbindt KNX apparaten met en zonder KNX Secure.
  • Maakt communicatie mogelijk tussen KNX RF Ready, KNX RF+ en RF Multi.
  • Te gebruiken als gebieds-, lijn- of segmentkoppelaar.
  • KNX Security Proxy.
  • Kan worden gebruikt als repeater om het zendbereik te vergroten.
  • Led voor uitgebreide installatie- en diagnosefuncties.
  • Maakt optioneel veilige programmering alleen via TP mogelijk, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbaar toegankelijke ruimtes.
  • Kan worden bijgewerkt en geüpgraded via KNX TP en KNX RF.
  • Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
  • Configureerbaar in de ETS6 voor KNX RF Multi of KNX RF Ready.
  • Configureerbaar in de ETS5 voor KNX RF Ready.
  • KNX Data Secure-telegrammen kunnen worden verwerkt en kunnen in KNX RF Ready-modus (ETS5) worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen.
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R, RF1.M (vanaf ETS6), TP1-256
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
VoedingVan KNX bus of 24 V SELV
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrequentie (KNX RF Ready)868,3 MHz
Zendvermogenmax. 25 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Secure Card met gegevens voor KNX Secure.
Datablad

Bestektekst

RF Multi/TP mediakoppelaar voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5114 00

PDF, 706.17 KB

Download
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 5114 00

PDF, 1.58 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Artikelnr. 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5114 00

PDF, 164.64 KB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5114 00

PDF, 209.64 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase