0

RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5114 00
296,29
4010337133254
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337133254
Art.-Nr. 5114 00VE 1
296,29 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Multi und Ready Funkprodukten.
  • Vielseitige Funktionen zur Erweiterung mit KNX RF Geräten von bestehenden Anlagen oder zur Integration in Neubauten.
  • Unterstützt verschiedene KNX RF Varianten, einschließlich KNX RF Ready, KNX RF+ und KNX RF Multi.
  • Verbindet KNX Geräte mit und ohne KNX Secure.
  • Ermöglicht die Kommunikation zwischen KNX RF Ready, KNX RF+ und RF Multi.
  • Verwendbar als Bereichs-, Linien- oder Segmentkoppler.
  • KNX Security Proxy.
  • Verwendbar als Repeater zur Erweiterung des Funkbereichs.
  • LED für umfassende Installations- und Diagnosefunktionen.
  • Ermöglicht optional die sichere Programmierung nur über TP, was ihn ideal für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Räumen macht.
  • Update- und upgradefähig über KNX TP und KNX RF.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation.
  • Konfigurierbar in der ETS6 für KNX RF Multi oder KNX RF Ready.
  • Konfigurierbar in der ETS5 für KNX RF Ready.
  • KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und können im KNX RF Ready Betrieb (ETS5) entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden.
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5).

Technische Daten

KNX MediumRF1.R, RF1.M (ab ETS6), TP1-256
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
SpannungsversorgungAus KNX Bus oder 24 V SELV
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Funkfrequenz (KNX RF Ready)868,3 MHz
Sendeleistungmax. 25 mW
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Secure Card mit Daten für KNX Secure.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX RF Multi

Systemdokumentation

PDF, 2.59 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5114 00

PDF, 209.64 KB

Download
RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5114 00

PDF, 706.17 KB

Download
RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5114 00

PDF, 1.6 MB

Download
RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

ETS ab v5.7.5 als KNX RF Ready Gerät, ETS ab v6.3.1 als KNX RF Ready Gerät oder als KNX RF Multi Gerät

Art.-Nr. 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Download
RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5114 00

PDF, 164.64 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank