0

Czujnik ruchu Cube 120

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2442 02
4010337056430
-
-
antracytowy
2442 10
4010337056416
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337056430
Nr artykułu 2442 02Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337056416
Nr artykułu 2442 10Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Bezstopniowo regulowany czujnik natężenia oświetlenia.
  • Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
Moc przyłączowa
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 200 W
Żarówki2000 W
Świetlówki, nieskompensowane
Świetlówki, skompensowane równolegle
Moc przyłączeniowa
Wartość jasności
Wartość jasności2 do 1000 lx
Czas opóźnienia
Przekrój przyłącza
drutmaks. 2,5 mm²
cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyłymaks. 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły
Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Kąt rejestracji
Wysokość montażu 2,50 m
Zakres wykrywania do przodu, maks.ok. 16 m
Zasięg w każdą stronę maks.ok. 12,5 m

Wskazówki

  • Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota PIR 3 na podczerwień.
  • W przypadku stosowania "lamp energooszczędnych" zwraca się uwagę na duże prądy włączeniowe. Przed użyciem sprawdzić przydatność lamp!

Zakres dostawy

  • Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych