0

Bewegingsmelder Cube 120

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2442 02
133,50
4010337056430
1
08
antraciet
2442 10
139,57
4010337056416
1
08

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337056430
Artikelnr. 2442 02VE 1
EUR 133,50PS 08
antraciet
EAN 4010337056416
Artikelnr. 2442 10VE 1
EUR 139,57PS 08

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
  • Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
  • Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
  • Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
  • Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
  • Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
  • Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
  • Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
  • Afstandsbediening optioneel.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen
HV-ledlampentyp. 200 W
Gloeilampen2000 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd1000 VA (cos φ = 0,5)
TL-lampen, parallel gecompenseerd500 W (45,6 µF)
TL-lampen, seriegecompenseerd900 W
Capacitieve belasting176 µF
Lichtsterkte
Lichtsterkte2 tot 1000 lux
Instelregelaar
Nalooptijd5 s tot 15 min
Aansluitingdoorsnede
eendradigmax. 2,5 mm²
fijndradig zonder adereindhulsmax. 2,5 mm²
fijndradig met adereindhulsmax. 1,5 mm²
BeschermeringssoortIP54
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Detectiehoek120°
Montagehoogte 2,50 m
Detectiebereik naar voren, max.ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.ca. 11 m

Let op

  • Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
  • Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
  • Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

Inhoud

  • Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegingsmelder Cube

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase