0

Détecteur de mouvement Cube 120

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2442 02
133,50
4010337056430
1
08
anthracite
2442 10
139,57
4010337056416
1
08

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337056430
Réf. 2442 02UC 1
133,50 EURSP 08
anthracite
EAN 4010337056416
Réf. 2442 10UC 1
139,57 EURSP 08

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commutation automatique de l’éclairage en fonction des mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
  • La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel.
  • Mode test pour l'évaluation de la zone de détection.
  • Réglage individuel de la zone de détection à l'aide de la plaque de recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure.
  • Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s.
  • Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction d'apprentissage.
  • Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère.
  • Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s.
  • Télécommande en option.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V~ CA, 50/60 Hz
Puissance de raccordement
Lampes LED HTtype 200 W
Lampes à incandescence2000 W
tubes fluorescents non compensés1000 VA (cos φ = 0,5)
tubes fluorescents compensés en parallèle500 W / 45,6 µF
Lampes fluorescentes, à compensation de rang900 W
Charge capacitive176 µF
Valeur de luminosité
Valeur de luminosité2 à 1000 lx
Dispositif de réglage
Délai de temporisation5 s à 15 min
section de raccordement
fil rigide2,5 mm² max.
fil souple sans embout2,5 mm² max.
fil souple avec embout1,5 mm² max.
Indice de protectionIP54
Température ambiante-25°C à +55°C
Angle de détection120°
Hauteur de montage de 2,50 m
Zone de détection vers l'avant, max.env. 16 m
Portée de chaque côté, max.env. 11 m

Indications

  • Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur.
  • En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3.
  • Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation!

Contenu de la livraison

  • Un cache permettant d’ajuster la zone de détection est compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias