Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Nennspannung | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Anschlussleistung | |
| HV-LED-Lampen | typ. 200 W |
| Glühlampen | 2000 W |
| Leuchtstofflampen, unkompensiert | 1000 VA (cos φ = 0,5) |
| Leuchtstofflampen, parallelkompensiert | 500 W (45,6 µF) |
| Leuchtstofflampen, reihenkompensiert | 900 W |
| Kapazitive Belastung | 176 µF |
| Helligkeitswert | |
| Helligkeitswert | 2 bis 1000 lx |
| Einstellregler | |
| Nachlaufzeit | 5 s bis 15 min |
| Anschlussquerschnitt | |
| eindrähtig | max. 2,5 mm² |
| feindrähtig ohne Aderendhülse | max. 2,5 mm² |
| feindrähtig mit Aderendhülse | max. 1,5 mm² |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +55 °C |
| Erfassungswinkel | 120° |
| Montagehöhe 2,50 m | |
| Erfassungsbereich nach vorne, max. | ca. 16 m |
| Reichweite zu jeder Seite, max. | ca. 11 m |