Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337056430
Cod. art. 2442 02Conf. 1
138,57 EURPS 08
antracite
EAN 4010337056416
Cod. art. 2442 10Conf. 1
144,87 EURPS 08
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Commutazione automatica della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell’ambiente.
Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
La luce continua (max 2 ore) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale.
Modalità test per la valutazione del campo di rilevamento.
Adattamento personalizzato del area di rilevamento tramite schermo dimensionabile a piacere in dotazione.
Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento di breve durata 1 s.
Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach-in.
Protezione antiabbagliante, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento causato da luce estranea.
Funzionamento di breve durata, l’uscita viene attivata per circa 1 s.
Telecomando opzionale.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza di collegamento
Lampade a LED AT
tip. 200 W
Lampade a incandescenza
2000 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
1000 VA (cos φ = 0,5)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo
500 W (45,6 µF)
Lampade fluorescenti, compensate in serie
900 W
Carico capacitivo
176 µF
Valore di luminosità
Valore di luminosità
2 - 1000 lx
Regolatore
Tempo di disinserimento ritardato
da 5 s a 15 min
Sezione dei conduttori
Conduttore rigido
max 2,5 mm²
a fili fini senza capocorda
max 2,5 mm²
a fili fini con capocorda
max 1,5 mm²
Grado di protezione
IP54
Temperatura ambiente
da -25 °C a +55 °C
Angolo di rilevamento
120°
Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento frontale, max
circa 16 m
Portata su ciascun lato, max
circa 11 m
Avvisi
Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno.
Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3.
Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade.
Contenuto della dotazione
Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.