Bevegelsesdetektor Cube 120
renhvit glans
2442 02
1400301
4010337056430
1
antrasitt
2442 10
1400304
4010337056416
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet. Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr. Testmodus for vurdering av registreringsområdet. Individuell tilpassing av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til. Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s. Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon. Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene. Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s. Fjernkontroll ekstrautstyr.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Tilkoblingseffekt |
| HV-LED-lamper | vanl. 200 W |
| Glødelamper | 2000 W |
| Lysrør, ukompensert | 1000 VA (cos φ = 0,5) |
| Lysrør, parallellkompensert | 500 W (45,6 µF) |
| Lysrør, seriekompensert | 900 W |
| Kapasitiv belastning | 176 µF |
| Lysstyrkeverdi |
| Lysstyrkeverdi | 2 til 1000 lx |
| Innstillingsregulator |
| Etterløpstid | 5 s til 15 min |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| entrådet | maks. 2,5 mm² |
| fintrådet uten trådendehylse | maks. 2,5 mm² |
| fintrådet med trådendehylse | maks. 1,5 mm² |
| Beskyttelsesgrad | IP54 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +55 °C |
| Registreringsvinkel | 120° |
| Monteringshøyde 2,50 m |
| Registreringsområde fremover, maks. | ca. 16 m |
| Rekkevidde på hver side, maks. | ca. 11 m |
Merknader
Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs. Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3. Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!
Leveransens innhold
Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
Motion detector Cube
Operating instructions.
Art.nr. 2442 ..
2444 ..
PDF, 4.47 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase