0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu Komfort do KNX System 55

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2005 01
4010337130383
1/5
czysta biel z połyskiem
2005 03
4010337130390
1/5
czysta biel matowa
2005 27
4010337130413
1/5
antracytowy
2005 28
4010337130482
1/5
kolor aluminium
2005 26
4010337130505
1/5
czarny matowy
2005 005
4010337130512
1/5
szary matowy
2005 015
4010337130529
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
2005 600
4010337130536
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337130383
Nr artykułu 2005 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130390
Nr artykułu 2005 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337130413
Nr artykułu 2005 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337130482
Nr artykułu 2005 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337130505
Nr artykułu 2005 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337130512
Nr artykułu 2005 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337130529
Nr artykułu 2005 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337130536
Nr artykułu 2005 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okna, blokada obsługi, funkcja boost, tryb grzania i chłodzenia, wilgotność powietrza i stan jakości powietrza jako konfigurowalna sygnalizacja świetlna.
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności.
  • Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury.
  • Wyznaczanie punktu rosy i funkcja alarmowa.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Funkcja Boost.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Wtórnik regulatora

  • Sterowanie aktorami grzewczymi do KNX ze zintegrowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu.
  • Zmiana trybu pracy regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Dostosowanie temperatury zadanej regulatora temperatury w pomieszczeniu.

Zintegrowany interfejs przycisków 4x

  • 4 wejścia bezpotencjałowe dla przycisków, łączników, stanu drzwi i okien, czujnika wycieku i kondensacji, licznika impulsów, czujnika temperatury, wyjścia.
  • Wtórniki scen i funkcje czujników wartości (temperatura, jasność, wartości barw RGBW).
  • Różne komunikaty przy krótkim i długim naciśnięciu przycisku.
  • Wyjścia odporne na zwarcie, przeciążenie i zamianę biegunów.

Funkcje logiczne

  • 8 oddzielnych funkcji logicznych (AND, OR, XOR, 1-bit na 1-bajt, element blokujący, komparator, łącznik wartości granicznej).
  • Własne obiekty komunikacyjne KNX, przetwarzanie zewnętrznych komunikatów KNX.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść4
Napięcie wyjścioweDC 5 V SELV
Prąd wyjściowymaks. 3,2 mA
Prąd LED2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zestawie.
  • Zestaw przewodów 5-żyłowy
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik klimatu wpomieszczeniu Standard / Komfort

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2004 .. 2005 ..

PDF, 452.08 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych