0

Wideounifon natynkowy Plus System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
1239 01
4010337016229
1
czysta biel z połyskiem
1239 03
4010337016236
1
czysta biel matowa
1239 27
4010337016243
1
antracytowy
1239 28
4010337016250
1
kolor aluminium (lakierowane)
1239 26
4010337016267
1
czarny matowy (lakierowany)
1239 005
4010337038658
1
szary matowy (lakierowany)
1239 015
4010337082927
1
stal szlachetna (lakierowana)
1239 600
4010337035992
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337016229
Nr artykułu 1239 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337016236
Nr artykułu 1239 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337016243
Nr artykułu 1239 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337016250
Nr artykułu 1239 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337016267
Nr artykułu 1239 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337038658
Nr artykułu 1239 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337082927
Nr artykułu 1239 015Op. 1
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337035992
Nr artykułu 1239 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • W przypadku zastosowania zasilania systemu domofonowego instalacja może jednocześnie obsługiwać maksymalnie 28 wideodomofonów natynkowych.
  • Widedomofon natynkowy automatycznie rozpoznaje, czy przyłączone jest zasilanie systemu domofonowego. Mostek między zasilaniem dodatkowym a magistralą nie jest konieczny.
  • Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
  • Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.
  • Pojemnościowe przyciski obsługi z wbudowanymi LED do wskazania stanu: Przyciski są obsługiwane przez delikatne dotykanie.
  • Dołączane automatyczne otwieranie drzwi: gdy funkcja jest włączona, mechanizm otwierania drzwi jest uruchamiany automatycznie po naciśnięciu przycisku przywołania bramofonu.
  • Automatyczne przyjmowanie rozmowy: bezpośredni kontakt głosowy z pomieszczeniem po wywołaniu wewnętrznym.
  • Bezpłatne połączenia interkomowe z maksymalnie dziesięcioma innymi unifonami.

Przyciski obsługi natynkowego wideounifonu sterują następującymi funkcjami:

  • Ręczne załączanie i wyłączanie kolorowego wyświetlacza TFT.
  • Przełączanie kamery – ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy informujący o aktualnie używanej kamerze.
  • Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Przełączanie na simpleks.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Funkcje w menu dla klientów końcowych

  • Wywołanie wewnętrzne, przełączanie, melodia dźwięku przywołania, jasność, nasycenie kolorów, kontrast, czas włączenia wyświetlacza, język (21 języków do wyboru), dźwięki klawiszy, automatyczne otwieranie drzwi (po udostępnieniu przez montera), automatyczne przyjmowanie rozmowy (po udostępnieniu przez montera).

Dodatkowe funkcje w menu montera:

  • ustawienie: wyświetlacz główny lub dodatkowy, regulacja częstotliwości, zakończenie linii, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne, włączanie i wyłączanie wyświetlacza, włączanie i wyłączanie oświetlenia LED, przyporządkowywanie przycisków przywołania przyporządkowywanie wywołania wewnętrznego, aktywowanie automatycznego otwierania drzwi i automatycznego przyjmowania rozmowy.
  • Gniazdo karty do karty pamięci SD.
  • Karta pamięci SD.

Nowe dodatkowe funkcje w menu dla klientów końcowych:

  • Wewnętrzna pamięć obrazów (po uruchomieniu udostępnienie przez montera), maksymalnie 48 obrazów. Ręczna transmisja z wewnętrznej do zewnętrznej pamięci obrazów (karta pamięci SD). Ręczne usuwanie pamięci obrazów. Ręczne robienie zdjęć. Zmiana nazwy operacji przełączania i wywołań wewnętrznych. Zmiana daty/godziny.

Nowe dodatkowe funkcje w menu montera:

  • Uruchamianie wewnętrznej pamięci obrazów. Ustawienie częstotliwości robienia zdjęć i prędkości zapisywania obrazu. Ustawienie daty/godziny.

Właściwości karty pamięci SD:

  • Katalog dziesięciu dzwonków, z tego pięć dowolnie konfigurowanych w formacie WAVE. Folder zewnętrznej pamięci obrazów (maks. 200 obrazów).

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk śrubowy
Przycisk przywołania na piętrze2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk śrubowy
Wielkość wyświetlacza5,59 cm (2,2″)
Karta pamięci SD
FormatFAT32
Pamięć obrazówmaks. 200 obrazów
Melodia dźwięku przywołania10, z tego pięć dowolnie wybieranych (format WAVE)

Wskazówki

  • Montaż bez ramki lub z ramką 2x bez przegrody z programów stylistycznych Gira System 55 i Gira System 70.

Zakres dostawy

  • Karta pamięci SD znajduje się w zakresie dostawy.

Dalsze linki

System domofonowy z wideo: Wideounifon natynkowy Gira
Więcej

Wideo z natynkowymi stacjami domowymi Gira
Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 123903

RFA, 388 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 123903

IFC, 36.4 KB

Do pobrania
Natynkowa stacja domowa wideo Plus

Instrukcja montażu i obsługi

Nr artykułu 1239 .. 1279 ..

PDF, 1.59 MB

Do pobrania
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Nr artykułu 1239 ..

ZIP, 2.35 MB

Wersja: 1.0

Do pobrania
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Nr artykułu 1239 ..

ZIP, 486.39 KB

Wersja: 1.0

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Surface-mounted video home station Plus

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600

PDF, 281.69 KB

Do pobrania
Surface-mounted video home station Plus

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600 1418 03 8511 00

PDF, 222.86 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych