0

Videocitofono interno sopra intonaco Plus System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
1239 01
595,59
4010337016229
1
10
bianco puro brillante
1239 03
595,59
4010337016236
1
10
bianco puro satinato
1239 27
595,59
4010337016243
1
10
antracite
1239 28
599,35
4010337016250
1
10
color alluminio (verniciato)
1239 26
604,06
4010337016267
1
10
nero opaco (verniciato)
1239 005
604,06
4010337038658
1
10
grigio opaco (verniciato)
1239 015
604,06
4010337082927
1
10
acciaio inox (verniciato)
1239 600
621,02
4010337035992
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337016229
Cod. art. 1239 01Conf. 1
595,59 EURPS 10
bianco puro brillante
EAN 4010337016236
Cod. art. 1239 03Conf. 1
595,59 EURPS 10
bianco puro satinato
EAN 4010337016243
Cod. art. 1239 27Conf. 1
595,59 EURPS 10
antracite
EAN 4010337016250
Cod. art. 1239 28Conf. 1
599,35 EURPS 10
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337016267
Cod. art. 1239 26Conf. 1
604,06 EURPS 10
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337038658
Cod. art. 1239 005Conf. 1
604,06 EURPS 10
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337082927
Cod. art. 1239 015Conf. 1
604,06 EURPS 10
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337035992
Cod. art. 1239 600Conf. 1
621,02 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Utilizzando un'alimentazione di tensione per ogni sistema di citofonia si possono utilizzare fino a 28 videocitofoni interni sopra intonaco in parallelo.
  • Il videocitofono interno sopra intonaco riconosce automaticamente se è collegata un'alimentazione di tensione per il sistema di citofonia. Un ponticello tra i morsetti ZV e BUS non è necessario.
  • Display a colori con retroilluminazione a LED.
  • Funzione OSD, ovvero visualizzazione di testo sul display per l’indicazione dello stato e navigazione a menu.
  • Tasti di comando capacitivi con LED integrati per l'indicatore di stato: basta toccare leggermente i tasti.
  • Apriporta automatico attivabile: con funzione attivata, l’apriporta si attiva automaticamente dopo aver premuto il tasto di chiamata del citofono esterno.
  • Accettazione automatica della chiamata: conversazione o ascolto diretto in un ambiente in seguito a chiamata interna.
  • Conversazione interna all'edificio gratuita con fino a dieci altri citofoni interni.

I tasti di comando del videocitofono interno sopra intonaco controllano le seguenti funzioni:

  • Accensione e spegnimento manuali del display TFT a colori.
  • Commutazione videocamera: selezione mirata delle videocamere a colori collegate. Il testo visualizzato sul display indica la videocamera momentaneamente attiva.
  • Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Accettazione della chiamata.
  • Attivazione della funzione di conversazione forzata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.

Funzioni nel menu del cliente finale

  • Chiamata interna, azione di comando, melodia del segnale acustico di chiamata, luminosità, saturazione, contrasto, ora di accensione del display, lingua (21 lingue disponibili), segnali acustici dei tasti, apriporta automatico (dopo abilitazione del tecnico installatore), accettazione automatica della chiamata (dopo abilitazione del tecnico installatore).

Funzioni aggiuntive nel menu del tecnico installatore:

  • impostazione display principale/ausiliario, impostazione della frequenza, terminazione della linea, indicazione della versione, impostazione predefinita, accensione/spegnimento del display, accensione/spegnimento dell’illuminazione a LED, attribuzione del tasto di chiamata, attribuzione della chiamata interna, abilitazioni per l’apriporta automatico ed accettazione automatica della chiamata.
  • Slot per scheda di memoria SD.
  • Scheda di memoria SD.

Nuove funzioni aggiuntive nel menu del cliente finale:

  • Memoria immagini interna (dopo abilitazione del tecnico installatore) per max 48 immagini. Trasferimento manuale dalla memoria immagini interna alla memoria immagini esterna (scheda di memoria SD). Cancellazione manuale della memoria immagini. Istantanea manuale. Ridenominazione di azioni di comando e di chiamate interne. Modifica della data/dell'ora.

Nuove funzioni aggiuntive nel menu del tecnico installatore:

  • Abilitazione della memoria immagini interna. Impostazione dell'intervallo tra le immagini e della velocità di registrazione. Impostazione della data/dell'ora.

Proprietà della scheda di memoria SD:

  • Directory per dieci suonerie, di cui cinque a configurazione libera in formato WAVE. Cartella per memoria immagini esterna (max. 200 immagini).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata al piano2 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva2 morsetti a vite
Grandezza del display5,59 cm (2,2")
Scheda di memoria SD
FormatoFAT32
Memoria immaginiMax. 200 immagini
Melodie del segnale acustico di chiamata10, di cui 5 a libera scelta (formato WAVE)

Avvisi

  • Montaggio senza placca o con placca a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori Gira System 55 e Gira System 70.

Contenuto della dotazione

  • La scheda di memoria SD è in dotazione.

Altri link

Sistema citofonico con video: Videocitofono da parete Gira
Più strumenti

Video delle stazioni domestiche a superficie Gira
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 123903

RFA, 388 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 123903

IFC, 36.4 KB

Download
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Cod. art. 1239 ..

ZIP, 486.39 KB

Versione: 1.0

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Cod. art. 1239 ..

ZIP, 2.35 MB

Versione: 1.0

Download
Surface-mounted home station video Plus

Installation and operating instructions

Cod. art. 1239 .. 1279 ..

PDF, 1.8 MB

Download
Surface-mounted video home station Plus

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600

PDF, 281.69 KB

Download
Surface-mounted video home station Plus

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600 1418 03 8511 00

PDF, 222.86 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale