0

Huisstation video opbouw Plus System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
1239 01
595,59
4010337016229
1
10
zuiver wit glanzend
1239 03
595,59
4010337016236
1
10
zuiver wit mat
1239 27
595,59
4010337016243
1
10
antraciet
1239 28
599,35
4010337016250
1
10
kleur aluminium (gelakt)
1239 26
604,06
4010337016267
1
10
zwart mat (gelakt)
1239 005
604,06
4010337038658
1
10
grijs mat (gelakt)
1239 015
604,06
4010337082927
1
10
edelstaal (gelakt)
1239 600
621,02
4010337035992
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337016229
Artikelnr. 1239 01VE 1
EUR 595,59PS 10
zuiver wit glanzend
EAN 4010337016236
Artikelnr. 1239 03VE 1
EUR 595,59PS 10
zuiver wit mat
EAN 4010337016243
Artikelnr. 1239 27VE 1
EUR 595,59PS 10
antraciet
EAN 4010337016250
Artikelnr. 1239 28VE 1
EUR 599,35PS 10
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337016267
Artikelnr. 1239 26VE 1
EUR 604,06PS 10
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337038658
Artikelnr. 1239 005VE 1
EUR 604,06PS 10
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337082927
Artikelnr. 1239 015VE 1
EUR 604,06PS 10
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337035992
Artikelnr. 1239 600VE 1
EUR 621,02PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bij gebruik van een voeding voor deurcommunicatie kunnen maximaal 28 huisstations video opbouw parallel worden gebruikt.
  • Het huisstation video opbouw herkent automatisch of er een voeding voor deurcommunicatie is aangesloten. Een brug tussen ZV en BUS is niet nodig.
  • Kleurendisplay met led-achtergrondverlichting.
  • OSD-functie, d.w.z. displayteksten voor statusweergave en menubesturing.
  • Capacitieve bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding: De toetsen worden bediend met een lichte aanraking.
  • Inschakelbare deuropenerautomaat: bij ingeschakelde functie wordt de deuropener na bediening van de deurstationbelknop automatisch aangestuurd.
  • Automatisch beantwoorden: direct spreken of luisteren in een ruimte na een interne oproep.
  • Gratis interne gesprekken met tot tien andere huisstations.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies:

  • Handmatig in- en uitschakelen van het TFT-kleurendisplay.
  • Camera-omschakeling – gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s. Een displaytekst geeft aan welke camera op dat moment wordt aangestuurd.
  • Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Oproep beantwoorden.
  • Activeren van de voorrangfunctie.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Functies in het eindgebruikermenu

  • Interne oproep, schakelhandeling, oproepmelodie, lichtsterkte, kleurverzadiging, contrast, inschakelduur van het display, taal (21 talen te kiezen), toetstonen, deuropenerautomaat (na vrijgave door installateur), automatisch beantwoorden (na vrijgave door installateur).

Aanvullende functies in het installateursmenu:

  • Instelling hoofd-/nevendisplay, frequentie-instelling, afsluiting van de leiding, versieweergave, standaardinstelling, display in- of uitschakelen, ledverlichting in- of uitschakelen, belknoppentoewijzing, interne oproep toewijzen, vrijgaven voor deuropenerautomaat en automatisch beantwoorden.
  • Kaartsleuf voor SD-geheugenkaart.
  • SD-geheugenkaart.

Nieuwe aanvullende functies in het eindgebruikermenu:

  • Intern beeldgeheugen (na vrijgave door installateur) voor maximaal 48 beelden. Handmatig overzetten van intern naar extern videogeheugen (SD-geheugenkaart). Handmatig videogeheugen wissen. Handmatig snapshot maken. Naam wijzigen van schakelhandelingen en interne oproepen. Datum/tijd wijzigen.

Nieuwe aanvullende functies in het installateursmenu:

  • Vrijgave van het interne videogeheugen. Instellen van beeldinterval en opnamesnelheid. Datum/tijd instellen.

Eigenschappen van de SD-geheugenkaart:

  • Map voor tien oproepmelodieën in WAVE-format waarvan vijf vrij configureerbaar. Map voor extern videogeheugen (max. 200 beelden).

Technische gegevens

VoedingDC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus2x schroefklem
Verdiepingsbelknop2x schroefklem
aanvullende voeding2x schroefklem
Displayafmetingen5,59 cm (2,2")
SD-geheugenkaart
FormaatFAT32
Beeldgeheugenmax. 200 beelden
Oproepmelodieën10 waarvan 5 vrij te kiezen (WAVE-format)

Let op

  • Montage zonder afdekraam of met afdekraam 2-voudig zonder middenstijl uit de schakelaarprogramma's Gira System 55 en Gira System 70.

Inhoud

  • De SD-geheugenkaart is bij levering inbegrepen.

Meer links

Deurspreekinstallatie met video: Gira huisstation video opbouw
Meer

Gira huisstations video
Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 123903

RFA, 388 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 123903

IFC, 36.4 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Huisstation video opbouw Plus

Montage- en bedieningshandleiding

Artikelnr. 1239 .. 1279 ..

PDF, 1.13 MB

Download
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Artikelnr. 1239 ..

ZIP, 2.35 MB

Versie: 1.0

Download
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Artikelnr. 1239 ..

ZIP, 486.39 KB

Versie: 1.0

Download
Surface-mounted video home station Plus

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600

PDF, 281.69 KB

Download
Surface-mounted video home station Plus

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600 1418 03 8511 00

PDF, 222.86 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase