0

Svarapparat video påvegg Plus System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
1239 01
6306562
4010337016229
1
renhvit glans
1239 03
6306563
4010337016236
1
renhvit silkematt
1239 27
6306564
4010337016243
1
antrasitt
1239 28
6306565
4010337016250
1
aluminiumsfarget (lakkert)
1239 26
6306566
4010337016267
1
svart matt (lakkert)
1239 005
6307109
4010337038658
1
grå matt (lakkert)
1239 015
4010337082927
1
rustfritt stål (lakkert)
1239 600
4010337035992
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337016229
Art.nr. 1239 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337016236
Art.nr. 1239 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337016243
Art.nr. 1239 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337016250
Art.nr. 1239 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337016267
Art.nr. 1239 26VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337038658
Art.nr. 1239 005VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337082927
Art.nr. 1239 015VE 1
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337035992
Art.nr. 1239 600VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Med hver spenningsforsyning for porttelefonen kan opptil 28 svarapparater med Video påvegg brukes parallelt.
  • Svarapparatet video påvegg registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyningen er tilkoblet porttelefonen. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
  • Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
  • OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
  • Kapasitive betjeningsknapper med integrerte lysdioder for tilstandsindikator: Knappene betjenes ved at de berøres lett.
  • Døråpnerautomatikk som kan kobles inn: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på anropsknappen på dørstasjonen.
  • Automatisk mottak av anrop: Snakk eller lytt direkte i et rom etter internanrop.
  • Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg styrer disse funksjonene:

  • Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
  • Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
  • Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med koblingsaktuator eller den innfelte koblingsaktuator.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.

Funksjoner i sluttkundemenyen

  • Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (valg mellom 21 språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, anropsknapptilordning, tilordning av internanrop, aktivering av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.
  • Kortspor for SD-minnekort.
  • SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

  • Internt bildeminne (etter godkjenning fra installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og internanrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

  • Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAVE-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder).

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp2 x skruklemme
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
Displaystørrelse5,59 cm (2,2")
SD-minnekort
FormatFAT32
Bildeminnemaks. 200 bilder
Ringetonemelodier10, 5 av disse kan velges fritt (WAVE-format)

Merknader

  • Montering uten dekkramme eller med dekkramme dobbel uten mellomstykke fra bryterprogrammene Gira System 55 eller Gira System 70.

Leveransens innhold

  • SD-minnekortet følger med ved levering.

Ytterligere koblinger

Porttelefonanlegg med video: Gira utenpåliggende svarapparat video
Mer

Gira utenpåliggende svarapparater video
Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 123903

RFA, 388 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 123903

IFC, 36.4 KB

Nedlasting
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Art.nr. 1239 ..

ZIP, 2.35 MB

Versjon: 1.0

Nedlasting
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Art.nr. 1239 ..

ZIP, 486.39 KB

Versjon: 1.0

Nedlasting
Svarapparat Video påvegg Plus

Monterings- og bruksanvisning

Art.nr. 1239 .. 1279 ..

PDF, 1.57 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Surface-mounted video home station Plus

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600

PDF, 281.69 KB

Nedlasting
Surface-mounted video home station Plus

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1239 005 1239 01 1239 015 1239 03 1239 26 1239 27 1239 28 1239 112 1239 600 1418 03 8511 00

PDF, 222.86 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase