0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m standard System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5373 01
4010337049692
1/5
renhvit glans
5373 03
4010337049708
1/5
renhvit silkematt
5373 27
4010337049821
1/5
antrasitt
5373 28
4010337049838
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5373 26
4010337049715
1/5
svart matt (lakkert)
5373 005
4010337049845
1/5
grå matt (lakkert)
5373 015
4010337087274
1/5
rustfritt stål (lakkert)
5373 600
4010337049999
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337049692
Art.nr. 5373 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337049708
Art.nr. 5373 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337049821
Art.nr. 5373 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337049838
Art.nr. 5373 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337049715
Art.nr. 5373 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337049845
Art.nr. 5373 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337087274
Art.nr. 5373 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337049999
Art.nr. 5373 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Etterløpstidca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveransens innhold

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5373600

RFA, 456 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5373600

IFC, 25.3 KB

Nedlasting
Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase