0

Kompensasjonsmodul LED

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2375 00
3000113
4010337031369
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337031369
Art.nr. 2375 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
  • Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
  • Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Effekttapmaks. 2 W
Hustemperaturmaks. +65 °C (tc)
Ledningslengdeca. 15 cm
Mål
B x H x D43 x 11,5 x 28,5 mm

Merknader

  • Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere0305 00og2390 00.
Datablad

Programvare

Kompensasjonsmodul LED

Bruksanvisning.

Art.nr. 2375 00

PDF, 751.2 KB

Nedlasting
Compensation module LED

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2375 00

PDF, 173.18 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase