0

Led compensatiemodule

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2375 00
36,22
4010337031369
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031369
Artikelnr. 2375 00VE 1/5
EUR 36,22PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk.
  • Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
  • Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverliesmax. 2 W
Behuizingtemperatuurmax. +65 °C (tc)
Kabellengteca. 15 cm
Afmetingen
B x h x d43 x 11,5 x 28,5 mm

Let op

  • Ook te gebruiken voor reeds aanwezige dimmers0305 00en2390 00.
Datablad

Bestektekst

Compensatiemodule LED

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2375 00

PDF, 750.71 KB

Download
Compensation module LED

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2375 00

PDF, 173.18 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase