0

Kompensationsmodul LED

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2375 00
36,22
4010337031369
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337031369
Art.-Nr. 2375 00VE 1/5
36,22 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern.
  • Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA.
  • Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistungmax. 2 W
Gehäusetemperaturmax. +65 °C (tc)
Leitungslängeca. 15 cm
Abmessungen
B x H x T43 x 11,5 x 28,5 mm

Hinweise

  • Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Kompensationsmodul LED

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2375 00

PDF, 751.74 KB

Download
Kompensationsmodul LED

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2375 00

PDF, 173.18 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank