0

Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Koppeling USB, verloopkabel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5686 03
61,12
4010337462125
1
01
zwart mat
5686 10
61,12
4010337462132
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337462125
Artikelnr. 5686 03VE 1
EUR 61,12PS 01
zwart mat
EAN 4010337462132
Artikelnr. 5686 10VE 1
EUR 61,12PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppelingmin. 20 mm
Verloopkabelmin. 46 mm
Lengte van de verloopkabel200 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
Datablad

Bestektekst

Communicatietechniek

Inbouwdieptes voor apparaten.

PDF, 276.81 KB

Download
USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Gender changer, USB, breakout cable, mini jack

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5686 01 5686 03 5686 10

PDF, 54.67 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase