0

Innsats USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm Kobling, USB, overgangskabel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5686 03
6944210
4010337462125
1
svart matt
5686 10
6944211
4010337462132
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337462125
Art.nr. 5686 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337462132
Art.nr. 5686 10VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde
Koblingmin. 20 mm
Overgangskabelmin. 46 mm
Lengde på overgangskabelen200 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40
Datablad

Programvare

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Gender changer, USB, breakout cable, mini jack

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5686 01 5686 03 5686 10

PDF, 54.67 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase