0

Module USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm Inverseur de genre, USB, câble multiconducteur

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5686 03
61,12
4010337462125
1
01
noir mat
5686 10
61,12
4010337462132
1
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337462125
Réf. 5686 03UC 1
61,12 EURSP 01
noir mat
EAN 4010337462132
Réf. 5686 10UC 1
61,12 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
Coupleurau moins 20 mm
Câble adapteurau moins 46 mm
Longueur du câble adaptateur200 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Gender changer, USB, breakout cable, mini jack

EC Declaration of conformity

Réf. 5686 01 5686 03 5686 10

PDF, 54.67 KB

Téléchargement
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias