0

Mecanismo USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm Acoplamiento, USB, cable adaptador

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5686 03
4010337462125
1
negro mate
5686 10
4010337462132
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337462125
Ref. 5686 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337462132
Ref. 5686 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador20 mm como mín.
Cable adaptador46 mm como mín.
Longitud del cable adaptador200 mm

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos

Texto descriptivo

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Gender changer, USB, breakout cable, mini jack

EC Declaration of conformity

Ref. 5686 01 5686 03 5686 10

PDF, 54.67 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios