0

Einsatz USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kupplung, USB, Kabelpeitsche

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5686 03
63,87
4010337462125
1
01
Schwarz matt
5686 10
63,87
4010337462132
1
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337462125
Art.-Nr. 5686 03VE 1
63,87 EURPS 01
Schwarz matt
EAN 4010337462132
Art.-Nr. 5686 10VE 1
63,87 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplungmind. 20 mm
Kabelpeitschemind. 46 mm
Länge der Kabelpeitsche200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm, Kupplung, USB, Kabelpeitsche, Miniklinke

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5686 01 5686 03 5686 10

PDF, 54.67 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank